Opublikuj swoje produkty
Acoustic and decorative panel Mappywood PR (10mm hole)
Mappy Italia

Acoustic and decorative panel Mappywood PR (10mm hole)

MAPPYWOOD PR The family of perforated panels combines the beauty of wood with the precision of the holes on the MDF in the various cutting layouts. Our perforated panels are suitable for the decoration of walls and ceilings and thanks to the wide range of finishes we can offer essences in wood, laminates, melamine and lacquering directly on MDF. Any other customization in drilling is available on request. All the panels are available in Veneer finishes as well as Preconstituted Veneer, Melamine and Laminated.
Opis
  • SLAT SIZE • Standard length 2800 mm • Standard width: 192 mm Other dimensions on request PANEL SIZE • Standard length: 600 mm • Standard width: 600 mm, 1200 mm Other dimensions on request
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymappywood-PR-10
  • Rodzina produktuAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
  • Grupa produktuMappywood
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyPoliester
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • UNSPSC nameAcoustical insulation
  • UNSPSC code30141601
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Ceilings
  • OmniClass Number23-15 19 23 11 13
  • OmniClass TitleAcoustical Ceilings

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania