Opublikuj swoje produkty
Pendant lamp Marmo
Pendant lamp Marmo
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Marmo

    Metal fittings are plated in gold color. Decorative elements— natural stone plates with textured pattern. The combination of rectangular lines and rounded elements in the design. Light source — lamp with E14 base.
    Opis
    • Title Pendant lamp Marmo
      Lamps 6ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 375
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 517
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD099PL-06G


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPendant-lamp-Marmo
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuMarmo
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)375
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)7.02
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps