Opublikuj swoje produkty
Steel straight grab bar
Mediclinics

Steel straight grab bar

4.7 z 5 gwiazdek4.7(9 recenzje)
Part numbers: BR0300, BR0400, BR0600, BR0750, BR0900 & BR1200 Grab bar manufactured by Mediclinics in steel bar Ø 32 mm, 1,5 mm thick, white Epoxy finished and with a white plastic snap flange cover for hidden mounting. State-of-the-art design, high durability and easy to maintain. The process used for bending the grab bars guarantees uniformity in the diameter of its curves. Stainless steel screws and plastic plugs to install the grab bar to the wall are provided.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBRyyyy
  • Rodzina produktuGrab Bars
  • Grupa produktuMedinox
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-09-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)85
  • Szerokość (mm)85
  • Głębokość (mm)72
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania