Opublikuj swoje produkty
F2020 - Can, Trash, 44 Gallon
SEPS2BIM

F2020 - Can, Trash, 44 Gallon

4.4 z 5 gwiazdek4.4(7 recenzje)
Forty four (44) gallon trash can, 32" high X 24" diameter, with lid. Used to collect and transport refuse from a point of origin to point of disposal (example: from soiled utility or a nursing unit to the trash compactor at housekeeping).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF2020
  • Rodzina produktuCan
  • Grupa produktuTrash
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)990
  • Szerokość (mm)610
  • Głębokość (mm)610
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia