Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Liquid soap dispenser - Automatic

Odniesienie unikalne: DJ0037Ax
Producent: Mediclinics
Rodzina produktu: Automatic liquid soap Dispensers
Grupa produktu: Automatic liquid soap Dispensers
Szerokość (mm): 110
Wysokość (mm): 240
Głębokość (mm): 120
Data publikacji: 2017-06-17
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (3)
Part numbers: DJ0037A, DJ0037AB, DJ0037AC & DJ0037ACS

Automatic wall-mounted liquid soap dispenser of 1 L capacity, manufactured in stainless steel AISI 304, 0.8 mm thick.

Available in four finishes (white, black, bright and satin) these soap dispenser models have a functional, robust and trendy design that matches the new range of Mediclinics bathroom accessories. This allows this soap dispenser to blend into any space perfectly.

Suitable for high traffic facilities and for public use.

Dispenses liquid soaps with neutral pH, chlorine free and density between 0.9 and 1.35 kg/dm3. Surgical soaps and soaps with solid abrasive particles are not supported.


Główny materiał: Stainless steel
Materiał wtórny: Plastic
Zaprojektowane w: Spain
Wyprodukowane w: Spain
Waga netto (kg): 1.25

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Dozowniki
Klasyfikacja IFC: Building Element Proxy
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L8246
Uniclass 1.4 Opis: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 Opis: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_22_36
Uniclass 2015 Opis: Hand cleaning gel dispensers
NBS Reference Kod: 35-76-80
NBS Reference Opis: Soap Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Numer OmniClass: 23-31 25 29 13
Tytuł OmniClass: Hand Soap Dispensers
CSI UniFormat II Code: E
CSI UniFormat II Title: EQUIPMENT & FURNISHINGS
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island