Opublikuj swoje produkty
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic
    Mediclinics

    Foam soap dispenser - Automatic

    Part numbers: DJF0038A, DJF0038AB, DJF0038AC & DJF0038ACS Automatic wall-mounted foam soap dispenser of 1 L capacity, manufactured in stainless steel AISI 304, 0.8 mm thick. Available in four finishes (white, black, bright and satin) these soap dispenser models have a functional, robust and trendy design that matches the new range of Mediclinics bathroom accessories. This allows this soap dispenser to blend into any space perfectly. Suitable for high traffic facilities and for public use. Dispenses foam soaps with neutral pH, chlorine free and density between 0.95 and 1.05 kg/dm3. Surgical soaps and soaps with solid abrasive particles are not supported.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDJF0038Ax
    • Rodzina produktul
    • Grupa produktuAutomatic Hand Sanitizer Dispensers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)240
    • Szerokość (mm)110
    • Głębokość (mm)120
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)1.25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPośredniczący element budowlany
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHand cleaning gel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeE
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania