Opublikuj swoje produkty
Stainless steel wall mounted sanitary napkin container with lid
Stainless steel wall mounted sanitary napkin container with lid
    Mediclinics

    Stainless steel wall mounted sanitary napkin container with lid

    Part numbers: PP0006C & PP0006CS The wall mounted sanitary napkin container with lid manufactured by Mediclinics has a capacity of 6 L and it is available in stainless steel AISI 304 bright or satin finish. Highly resistant solutions for high traffic, with anti-vandalism features; the body is made of a solid piece. The lid protudes 3.5 mm from the body to facilitate the opening and it is fastened to the body by two shafts that they allows its rotation. It can be either free-standing or wall-mounted.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPP0006x
    • Rodzina produktuNapkin Container
    • Grupa produktuNapkin Container
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-09-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)290
    • Szerokość (mm)230
    • Głębokość (mm)102
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)1.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania