Opublikuj swoje produkty
Stainless steel round washbasin
Stainless steel round washbasin
    Mediclinics

    Stainless steel round washbasin

    Part numbers: SN0027C, SN0031C, SN0036C, SN0027CS, SN0031CS & SN0036CS Recessed round wash basins, manufactured in stainless steel AISI 304, 1.2mm thick, in bright or satin finish, that makes a perfect blend of style and functionality and providing them a great endurance, as well. Basins are circular, presenting different sizes (Ø 265/305 mm, Ø 315/355 mm or Ø 355/405 mm) to suit specific needs of requirements of our customers. They have a waste hole of Ø 50 mm and they are prepared with or without water overflow hole. These wash basins are very easy to install, clean and maintain.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySN00yyxx
    • Rodzina produktuBasin
    • Grupa produktuMedinox
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-09-23
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania