Opublikuj swoje produkty
B Vent Spun Aluminum - TPO

B Vent Spun Aluminum - TPO


• Seamless one piece construction made from heavy gauge aluminum.
• Eliminates framed curbs.
• Seamless for high temperature torch-on roofing systems.
• 8” water height.
• Available sizes in one inch increments from 4″ to 12”.
• Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems.

Product Tags:
coated products, Thermoplastic Olefin coated, TPO, Ventilation Supplies


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyb-vent-aluminum-tpo
  • Rodzina produktuFlat Roofing Products
  • Grupa produktuAluminum B-Vent
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Materiał dodatkowyThermoplastic olefin (TPO)
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone