Opublikuj swoje produkty
B Vent Flat Galvanized

B Vent Flat Galvanized

Menzies Metal Flat Galvanized B Vent is available in sizes between 4″ to 12″. This vent is ideal for flat roof HVAC applications.

• HOTWELD for torch-on and other applications.
• Available in 1″ increment sizes from 4″ to 12″.
• 4” roof flange.
• 8” height.
• Custom sizes available by request.
• Also available in TPO Direct Weld™.

042416

Product Tags:
A Vent Flashing, Aluminum B Vent, B Vent Flashing, C Vent Flashing, Custom B Vent, Fireplace Flashing, Flat B Vent, Furnace Flashing, Gas Pipe Flashing, Hot Weld Flashing, HVAC Vents, Pipe Flashing, Pitch B Vent, Spun B Vent, Storm Collar, Vent Flashing, Vent Pipe Flashing, Ventilation Supplies



Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyb-vent-galvanized
  • Rodzina produktuFlat Roofing Products
  • Grupa produktuGalvanized B-Vent
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone