Opublikuj swoje produkty
Menzies Blue Drain Seal™

Menzies Blue Drain Seal™

• Provides complete seal between drain and outlet pipe connections.
• Prevents water back-up damage when using insert drains.
• Available in sizes 3”, 4”, 5” and 6”.
• Available 24″ Screwdriver for Blue Drain Seal™.
• Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4.
• Receive a FREE 24″ screwdriver when you order 6 or more Blue Seals. Please request this in the ‘Order Comments’ box.
082418

Product Tags:
Drain Connector, Drain Expansion Joint, Drain Seal, Expansion Seal, Max Flo, Maxx Flo, MJ Clamp, OMG Seal, Pipe Connector, Rubber Seal, Seal, U Flow



Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyblue-drain-seal
  • Rodzina produktuFlat Roofing Products
  • Grupa produktuBlue Drain Seal
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone