Opublikuj swoje produkty
Clamp-Tite Spun Aluminum Drain
Clamp-Tite Spun Aluminum Drain

    Clamp-Tite Spun Aluminum Drain


      • Clamping ring bolts down into compression fit mounting ring.
      • Stainless steel screw fastens die-cast aluminum strainer.
      • No vertical studs to interfere with membrane.
      • Lower clamping ring mount is embedded in the drain bowl. No bolts penetrating drain body.
      • Cast aluminum strainer.
      • All fasteners are stainless steel.
      • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4.
      • For complete seal assurance this product works best when used with Menzies Blue Drain Seal.
      • Also available as No Hub outlet model.
      • Also available in TPO Direct Weld™.
      • Longer pipes available.


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyclamptite-aluminum
    • Rodzina produktuFlat Roofing Products
    • Grupa produktuClamp-Tite Aluminum Drains
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameRoofing drains
    • UNSPSC code30151605
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
    • OmniClass Number23-13 41 39 13
    • OmniClass TitleRoof Drains With Strainer
    • CSI UniFormat II CodeD2040
    • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage