Opublikuj swoje produkty
Commerical Spun Copper Drain - TPO

Commerical Spun Copper Drain - TPO

  • TPO coated flange.
  • Stainless steel screw fastens die-cast aluminum strainer
  • All fasteners are stainless steel
  • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B272 and IAPMO PS 64
  • For complete seal assurance this product works best when used with Menzies Blue Drain Seal
  • Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems
  • Longer pipes available

011018

Product Tags:
coated products, Roof Drains, Thermoplastic Olefin coated, TPO


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycommercial-copper-tpo
  • Rodzina produktuFlat Roofing Products
  • Grupa produktuCommercial Copper Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMiedź
  • Materiał dodatkowyThermoplastic olefin (TPO)
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39 13
  • OmniClass TitleRoof Drains With Strainer
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone