Opublikuj swoje produkty
OK - General lighting
Metalmek

OK - General lighting

Opis
  • Mountings: • Suspended fitting • Surface mounted fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Sheet steel, painted with semi-bright white epoxy polyester powders Optical device: • Opal methacrylate diffuser Light source: • CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP40
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyOK-5953
  • Rodzina produktuSUSPENSION / CEILING FIXTURE
  • Grupa produktuMETALMEK INDOOR
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)50
  • Szerokość (mm)165
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEG000027
  • Nazwa ETIMLuminaires
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL