Panels for light-duty applications
Kerto LVL L-panel is an ideal material for light-duty and non-load-bearing applications. The L-panel is designed for both horizontal and vertical use. Large L-panel sizes ensures material efficiency and minimises installation time.
Kerto LVL L-panel with thicknesses of 27–75 mm fulfil the requirements for strength class LVL 25 C, and thicknesses of 21–24 mm fulfil the requirements for strength class LVL 22 C.
Applications:
Dostępny w krajach:
| Europa | Oceania | Ameryka północna | Azja |
|---|---|---|---|
Austria | Australia | Kanada | Chiny |
Belgia | Stany Zjednoczone | Indonezja | |
Czechy | Izrael | ||
Dania | Japonia | ||
Estonia | Korea Południowa | ||
Finlandia | Malezja | ||
Francja | Pakistan | ||
Hiszpania | Singapur | ||
Holandia | Tajlandia | ||
Irlandia | Tajwan | ||
Litwa | Turcja | ||
Łotwa | Wietnam | ||
Luksemburg | |||
Niemcy | |||
Norwegia | |||
Polska | |||
Portugalia | |||
Rumunia | |||
Słowacja | |||
Szwajcaria | |||
Szwecja | |||
Węgry | |||
Wielka Brytania | |||
Włochy | |||
Wyspy Alandzkie |