Opublikuj swoje produkty
CRM Rubber Support
MIFAB

CRM Rubber Support

The CRM Series is the smallest C-PORT to come with a rubber roller to support gas and refrigeration pipes while allowing for small longitudinal movements. The CRM-B provides a less expensive alternative to the larger roller C-PORT. It’s ideal for smaller pipes, and is adjustable in height by 1”. Available with a 3” or 4” rubber roller.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCRM
  • Rodzina produktuC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Grupa produktuWidebody Rubber Supports
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • UNSPSC nameRubber support block
  • UNSPSC code30151509
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass Number23-27 43 13
  • OmniClass TitleMechanical Pipe Supports

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone