Opublikuj swoje produkty
T5000-300 3″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate
MIFAB

T5000-300 3″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate

MIFAB® Series BV1200-R lacquered cast iron backwater valve with no hub inlet and outlet, gasketed bolted cover, automatic pvc flapper type backwater valve, lacquered cast iron extension to receive pipe extension (by others) and nickel bronze scoriated access cover.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBV1200-R
  • Rodzina produktuBackwater Valves
  • Grupa produktuHorizontal Backwater Valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSubdrainage
  • OmniClass Number23-39 29 11
  • OmniClass TitleWaste Water Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage