Opublikuj swoje produkty
BV1210 Angle Pit Drain with Backwater Valve
MIFAB

BV1210 Angle Pit Drain with Backwater Valve

MIFAB® Series BV1210 lacquered cast iron angle pit drain with removable backwater valve and seat.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBV1210
  • Rodzina produktuBackwater Valves
  • Grupa produktuHorizontal Backwater Valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves