Opublikuj swoje produkty
C1100-TS Floor Cleanout for Tile Areas with Adjustable Cover and Plug
MIFAB

C1100-TS Floor Cleanout for Tile Areas with Adjustable Cover and Plug

MIFAB® C1100-TS Series adjustable floor cleanout with lacquered cast iron body and anchor flange, secondary “O” ring Test Seal, 4” diameter cleanout opening and square scoriated combined cover and plug top assembly (specify material type) with 1/8” recess for tile and stainless steel vandal proof allen key screws and primary gasket seal. (For membrane floors, add Suffix -C for the membrane clamp.).
Opis
  • SKUs: C1102-TS, C1103-TS, C1104-TS, C1105-TS, C1106-TS
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyc1100-ts-floor-cleanout-for-tile-areas-with-adjustable-cover-and-plug
  • Rodzina produktuCleanouts
  • Grupa produktuFinished Floor Cleanouts » Square Finished Floor Cleanouts
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass Number23-11 21 21 17
  • OmniClass TitleCleanouts
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING