Opublikuj swoje produkty
C1220 Floor Cleanout and Adjustable Cover and Secondary Closure Plug
MIFAB

C1220 Floor Cleanout and Adjustable Cover and Secondary Closure Plug

MIFAB® C1220 Series (specify top assembly design) adjustable floor cleanout with lacquered cast iron body, secondary closure plug and scoriated combined cover and plug top assembly (specify material type) with stainless steel vandal proof allen key screws.
Opis
  • SKUs: C1222, C1223, C1224, C1226, C1228
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyc1220-floor-cleanout-and-adjustable-cover-and-secondary-closure-plug
  • Rodzina produktuCleanouts
  • Grupa produktuFinished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass Number23-11 21 21 17
  • OmniClass TitleCleanouts
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures