Opublikuj swoje produkty
CAD-FL Universal Access Door with Frame
MIFAB

CAD-FL Universal Access Door with Frame

MIFAB® CAD-FL Series access door is designed for flush installation in drywall or plaster surfaces. The door panel is flush with the frame. When installed flush with the wall or ceiling, only the door panel is exposed. A mounting bracket is recessed 5/8” (15) from the door. It has a unique white finish.

Opis
  • CAD-FL Universal Access Door with Frame

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycad-fl-universal-access-door-with-frame
  • Rodzina produktuAccess Doors
  • Grupa produktuUniversal
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Klapy rewizyjne i dachowe
  • Uniclass 2015 CodeTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriptionAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 27 13
  • OmniClass TitleAccess Doors