Opublikuj swoje produkty
F1100-AS Floor Drain with Angle Strainer
MIFAB

F1100-AS Floor Drain with Angle Strainer

MIFAB® F1100-AS Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, weepholes, and “AS” angle satin finished nickel bronze strainer with vandal resistant stainless steel allen key screws. (For non-membrane floors, use MIFAB® F1100-AS Series.)
Opis
  • SKUs: F1102-AS, F1103-AS, F1104-AS
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyf1100-as-floor-drain-with-angle-strainer
  • Rodzina produktuDrains
  • Grupa produktuFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING