Opublikuj swoje produkty
F1320-C Drain with 9″ Adjustable Tractor Grate
MIFAB

F1320-C Drain with 9″ Adjustable Tractor Grate

MIFAB® F1320-C Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron membrane clamp with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and standard 1” (25) thick, 9” (235) round, (specify material finish) tractor grate. (For nonmembrane floors, use F1320 Series.)
Opis
  • SKUs: F1322-C, F1323-C, F1324-C, F1325-C, F1326-C
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyf1320-c-drain-with-9-adjustable-tractor-grate
  • Rodzina produktuDrains
  • Grupa produktuFloor and Area Drains » Round Parking Area/Mechanical Room Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • UNSPSC nameDrain covers
  • UNSPSC code40141739
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage