Opublikuj swoje produkty
F1570 Heavy Duty Parking Area Catch Basin
MIFAB

F1570 Heavy Duty Parking Area Catch Basin

MIFAB® F1570 Series powder epoxy coated heavy duty parking area catch basin with anchor flange, and extra heavy duty 24” x 24” (610 x 610) two section (specify material finish) grates with a free area of 200 square inches (129,032²). Grates to have maximum 13/16” (21) openings.
Opis
  • SKUs: F1570-A, F1570-B, F1570-C, F1570-D, F1570-E
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyf1570-heavy-duty-parking-area-catch-basin
  • Rodzina produktuDrains
  • Grupa produktuFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone