Opublikuj swoje produkty
F1590 Heavy Duty Drain with Offset Bottom Outlet
MIFAB

F1590 Heavy Duty Drain with Offset Bottom Outlet

MIFAB® F1590 Series powder epoxy coated drain with offset bottom outlet, anchor flange, and extra heavy duty 24” x 24” (610 x 610) two section ductile iron grates with a free area of 200 square inches (129,032²). Grates to have maximum 13/16” (21) openings.
Opis
  • SKUs: F1592, F1593, F1594, F1596
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyf1590-heavy-duty-drain-with-offset-bottom-outlet
  • Rodzina produktuDrains
  • Grupa produktuFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone