Opublikuj swoje produkty
F1600-C Drain with Adjustable Strainer
MIFAB

F1600-C Drain with Adjustable Strainer

MIFAB® F1600-C Series lacquered cast iron floor drain with upper and lower bodies and anchor flanges, cast iron membrane clamp rings with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, neoprene expansion compensator, and standard reinforced (specify diameter) satin finished (specify material finish) strainer.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyf1600-c-drain-with-adjustable-strainer
  • Rodzina produktuDrains
  • Grupa produktuFloor and Area Drains » Isolation
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains