Opublikuj swoje produkty
FS520 8″ x 8″ x 6″ Deep Floor Sink
MIFAB

FS520 8″ x 8″ x 6″ Deep Floor Sink

4.3 z 5 gwiazdek4.3(6 recenzje)

MIFAB® FS520 Series 8” x 8” x 6” deep cast iron floor area and indirect sanitary waste drain complete with white acid resistant porcelain enamel coated interior and loose set grate. Anti-splash aluminum dome strainer included.

Opis
  • FS520 8″ x 8″ x 6″ Deep Floor Sink

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfs520-8-x-8-x-6-deep-floor-sink
  • Rodzina produktuFloor Sinks
  • Grupa produktuSquare Floor Sinks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone