Opublikuj swoje produkty
MC-41 Single Carrier with Concealed Arms
MIFAB

MC-41 Single Carrier with Concealed Arms

MIFAB® MC-41 Series floor mounted concealed arm lavatory carrier with lacquered, adjustable, ductile iron concealed support arms. Complete with lacquered cast iron invertible and adjustable arm supporting brackets, adjustable steel nipples with locknut and set screws, alignment rod, two lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and fixture leveling and locking hardware.
Opis
  • SKUs: MC-41
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymc-41-single-carrier-with-concealed-arms
  • Rodzina produktuFixture Carriers
  • Grupa produktuOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Concealed Arms
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_88
  • Uniclass 2015 DescriptionSink supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Equipment
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment