Opublikuj swoje produkty
MI-OS Oil/Sediment Interceptor
MIFAB

MI-OS Oil/Sediment Interceptor

MIFAB® MI-OS Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel oil / sediment interceptor. Interceptor complete with ANSI rated “Special Duty” ductile iron grate(s) with load rating over 10,000 lbs., removable sediment bucket and mud pan, deep seal trap with integral sewer gas stopper, internal vent system, cleanout plug and side outlet.
Opis
  • SKUs: MI-OS-1, MI-OS-2, MI-OS-3, MI-OS-4, MI-OS-5
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymi-os-1-oil_sediment-interceptor
  • Rodzina produktuInterceptors
  • Grupa produktuOil Interceptors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Kod ETIMEC010271
  • Nazwa ETIMOil/petrol/grease trap
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSediment Removal Equipment
  • OmniClass Number23-39 37 15
  • OmniClass TitleSediment Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING