Opublikuj swoje produkty
R1200-JD-W31P24L-F1444
MIFAB

R1200-JD-W31P24L-F1444

MIFAB® R1200-JD-W31P24L-F1444 Series lacquered cast iron large planting area drain with anchor flange, cast iron water proofing membrane clamp ring, cast iron dome with stainless steel mesh with perforated PVC standpipe with lacquered cast iron large planting area drain with anchor flange and ductile iron grate assembly.

Opis
  • R1200-JD-W31P24L-F1444 – Green Drain

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyr1200-jd-w31p24l-f1444
  • Rodzina produktuDrains
  • Grupa produktuRoof Drains » Other Roof Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains