Opublikuj swoje produkty
Thermally Improved Aluminum 780 Series Skylight, 2' 0" to 4' 0" Glass Length, 1' 6" to 4' 0" Glass Width
Zarchiwizowane

Thermally Improved Aluminum 780 Series Skylight, 2' 0" to 4' 0" Glass Length, 1' 6" to 4' 0" Glass Width

Let the light pour in from the sky. Milgard thermally improved aluminum skylight comes in fixed and operable models. Milgard strong, durable aluminum frames will not rot, peel or require paint. Excellent alternative to plastic skylights, which may degrade over time. Can't you just feel the sunshine?
Opis
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymilgard-715
  • Rodzina produktuMetal-Framed Skylights
  • Grupa produktuThermally Improved Aluminum
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Świetliki
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors