Opublikuj swoje produkty
KXR6 PFD
Zarchiwizowane

KXR6 PFD

PFD refrigerant flow branch control. -Easy installation, New PFD design means the connection of the indoor unit liquid pipe is made directly to the liquid line - bypassing the PFD. This means (x2) less pipe connections per indoor unit, reducing installation time and cost. -Optional PFD box extension cable that has a connector at ends makes it possible to separate the indoor unit and PFD box further, enable the PFD box to be located away from the indoor unit help reducing the influence of sound caused by PFD box and refrigerant flow.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPFD-E
  • Rodzina produktuVRF PFD
  • Grupa produktuAccessory
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-08-18
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Wyprodukowano wJaponia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • Klasyfikacja IFCGrzejnik elektryczny
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_03
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD3030
  • CSI UniFormat II TitleCooling Generating Systems