Opublikuj swoje produkty
Heat pump
Zarchiwizowane

Heat pump

The latest in Mitsubishi Electric Y Series technology incorporated within the new City Multi 4.5hp model allows up to 9 indoor units to be connected to a single outdoor unit, using the standard branch/header pipework system proven in the larger models. Utilising the latest Mitsubishi Electric Inverter technology, the system is fully controllable with all City Multi controllers or linked to third party BEMS.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPUMY
  • Rodzina produktuGroupe DRV
  • Grupa produktuCondensation par air
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-10-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Wyprodukowano wJaponia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
  • UNSPSC nameHeating and ventilation and air circulation
  • UNSPSC code4010