Opublikuj swoje produkty
Nippu
Nippu
Nippu
    Mobel

    Nippu

    Nippu is a stackable table for lecture rooms and multifunctional interiors. Thanks to the ingenious frame construction the table provides plenty of space for each person sitting at the table, even when they are arranged in groups. Nippu is easy to gang tightly into rows or against each other, which enables different kinds of formations. The table tops are quickly and easily snapped off without any tools. The table tops and frames can be also transported and stored in carts. There is also available a modesty panel, which can be fixed on or inside the frame.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNippu
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuDesks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2012-09-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)745
    • Szerokość (mm)1400
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFinlandia
    • Wyprodukowano wFinlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_60
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables
    • OmniClass Number23-21 13 00
    • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS