Opublikuj swoje produkty
MOGEN Dual Flush Wash Down 3/6 L. (Slow Close) W04(SET)
MOGEN Dual Flush Wash Down 3/6 L. (Slow Close) W04(SET)

    MOGEN Dual Flush Wash Down 3/6 L. (Slow Close) W04(SET)

    Dual Flush Wash Down 3/6 L. (Slow Close) W04(SET)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMOGEN_Dual-Flush-Wash-Down-3-6-L-Slow-Close_W04-SET
    • Rodzina produktuToilet
    • Grupa produktuDual Flush
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)585
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    • Waga netto (kg)32.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Azja