Opublikuj swoje produkty
MOGEN Single Flush Siphon Jet  4.5 L. (Slow Close) MO66-5(ECO)
MOGEN Single Flush Siphon Jet  4.5 L. (Slow Close) MO66-5(ECO)

    MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MO66-5(ECO)

    Siphon Jet Single Flush 4.5 L. (Slow Close) MO66-5(ECO)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMOGEN_Single-Flush-Siphon-Jet-4-5-L-Slow-Close_MO66-5-ECO
    • Rodzina produktuToilet
    • Grupa produktuSingle Flush
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)759
    • Szerokość (mm)380
    • Głębokość (mm)710
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    • Waga netto (kg)48.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Azja
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText