Opublikuj swoje produkty
MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MOS66(ECO)
MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MOS66(ECO)

    MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MOS66(ECO)

    Siphon Jet Single Flush 4.5 L. (Slow Close) MOS66(ECO)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMOGEN_Single-Flush-Siphon-Jet-4-5-L-Slow-Close_MOS66-ECO
    • Rodzina produktuToilet
    • Grupa produktuSingle Flush
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)770
    • Szerokość (mm)380
    • Głębokość (mm)710
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    • Waga netto (kg)48.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Azja