Opublikuj swoje produkty
Mora Cera B5 Basin Mixer with pop-up waste
Mora Armatur

Mora Cera B5 Basin Mixer with pop-up waste

Basin mixer with pop-up waste and eco-function. Soft PEX flat end Ø10 mm. Out of 4MS approved brass. Energy class B. Chrome. 243050.CA RSK 8344539 LVI 6160648 VVS 702170504 243051.CA Soft PEX® hoses with 3/8" . Chrome. RSK 8344540 NRF 4290035 A bathroom is a place for relaxation, pleasure and recharging your batteries. So fill it with enjoyment. Save energy effortlessly, protect against fluctuations in water temperature, take an extra long shower with a clear conscience. Mora Cera puts quality time in your bathroom in countless ways.
Opis
  • With pop-up waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø28-37 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny243050-CA
  • Rodzina produktuBasin Mixers
  • Grupa produktuMora Cera
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriptionMixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures