Opublikuj swoje produkty
Mora MMIX II Basin mixer with selfclosing handshower
Mora MMIX II Basin mixer with selfclosing handshower
    Mora Armatur

    Mora MMIX II Basin mixer with selfclosing handshower

    The timeless style and energy-saving technology of the environmentally certified MMIX II collection enhance any bathroom interior. Based on energy-saving technology, it’s the perfect way to experience Mora’s sustainable water concept in an attractive, affordable package.

    MMIX II unifies its ergonomic design with top-tier energy efficiency in a stylish chrome piece that blends quality and looks. This year, we’ve updated its design language with straighter lines and boosted its energy-saving attributes.

    With selfclosing handshower - Art.no 333006 RSK 8275829 NRF 4290134 LVI 6167038


    Opis
      • With self-closing hand shower, wall bracket and hose
      • ESS (energy saving system)
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN 1717
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny333006
    • Rodzina produktuBasin Mixers
    • Grupa produktuMora MMIX
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-06-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)174
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)1.84
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets