Opublikuj swoje produkty
Mora Izzy Basin Mixer Regular
Mora Izzy Basin Mixer Regular
Mora Izzy Basin Mixer Regular
Mora Izzy Basin Mixer Regular
Mora Izzy Basin Mixer Regular
Mora Izzy Basin Mixer Regular
Mora Izzy Basin Mixer Regular
    Mora Armatur
    Zarchiwizowane

    Mora Izzy Basin Mixer Regular

    Mora Izzy exudes harmony and elegance. The elegantly curved spout gives Mora Izzy its characteristic look. 

    This mixer is availible in four designs:  Izzy Regular has a chrome-plated surface that suits all interiors. Izzy Raw and Rustic come with untreated brass surfaces, which will allow them to age over time, developing a patina and a beauty all of their own. Izzy Rock has ribbed details that enhance this product’s bold and distinctive look.    

    Izzy Regular: Articlenumber: 702805.00 RSK 8278102 NRF 4290924 VVS 701981104.                                                                                

    Izzy Rock: Articlenumber: 702805.80 RSK 8277863 NRF 4290073 LVI 6160700 VVS 701981204

    Izzy Raw: Articlenumber: 702805.25 RSK 8277865 NRF 4290075 LVI 6160702 VVS 701981186

    Izzy Rustic: Articlenumber: 702805.66 RSK 8277864 NRF 4290074 LVI 6160701 VVS 701981185


    Opis
      • ESS (energy saving system) 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Fixed spout 
      • Hole diameter Ø29-37 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny702805
    • Rodzina produktuBasin Mixers
    • Grupa produktuMora Izzy
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-11-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)278
    • Szerokość (mm)35
    • Głębokość (mm)110
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameMixers or agitators
    • UNSPSC code47101512
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures