Opublikuj swoje produkty
Mora Izzy Bath/Shower Mixer 160 c/c
Mora Izzy Bath/Shower Mixer 160 c/c
Mora Izzy Bath/Shower Mixer 160 c/c
Mora Izzy Bath/Shower Mixer 160 c/c
Mora Izzy Bath/Shower Mixer 160 c/c
    Mora Armatur
    Zarchiwizowane

    Mora Izzy Bath/Shower Mixer 160 c/c

    Mora Izzy exudes harmony and elegance. The elegantly curved spout gives Mora Izzy its characteristic look.

    This mixer comes in four different designs: Izzy Regular has a chrome-plated surface that suits all interiors. The raw, matt surface of Izzy Raw will acquire an attractive patina over time, helping the product to age gracefully with its surroundings. Izzy Rustic has a rustic finish that speaks a language of its own and is inspired by raw, industrial environments. Izzy Rock has ribbed knobs, providing a better grip in the bath and giving the mixer a distinctive, bold look.

    Izzy Regular Bath/Shower Mixer : Articlenumber 705000 RSK 8362071

    Izzy Raw Bath/Shower Mixer : Articlenumber 705000.66 RSK 8362073

    Izzy Rustic Bath/Shower Mixer: Articlenumber 705000.25 RSK 8362074

    Izzy Rock Bath/Shower Mixer: Articlenumber 705000.80 RSK 8362072

    Opis
    • With hand shower, holder and hose in metal, PVC- and BPA-free

      Compensates for temperature and pressure fluctuations

      With reversible headwork

      Temperature handle with safety stop at 38°C

      With Eco-function

      Fixed spout

      Approved non-return valves, EN-Standard EN1717

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny705000
    • Rodzina produktuShower Mixers
    • Grupa produktuMora Cera
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)360
    • Szerokość (mm)175
    • Głębokość (mm)115
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)3.156
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCRegulator przepływu
    • UNSPSC nameMixers or agitators
    • UNSPSC code47101512
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures