Opublikuj swoje produkty
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub
    Mora Armatur

    LAVA III, bathtub

    With a name that evokes the flowing mineral-rich qualities of volcanic rock. Made from a tactile, durable mineral composite with thermal insulating qualities, the Lava range combines harmonious, modern aesthetics with comfort.

    Attractive modern proportions and form make for a centrepiece freestanding bath made from a unique mineral composite material. This particular design is only 140 cm long; making it perfect for those wanting contemporary looks in a smaller package. A double-sided design allows bathing at either end, with a built-in overflow.

    Article number: 951003

    Opis
      • Freestanding bath
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Single ended
      • Weight: 95 kg
      • Volume: 265 l
      • Pre installed white waste
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny951003
    • Rodzina produktuX Collection
    • Grupa produktuWash Basin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)615
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)1400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    • Materiał dodatkowyComposite
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)92
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBathing
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment