Opublikuj swoje produkty
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
    Mora Armatur

    LAVA IX Bathtub

    Spectacular in every sense, the LAVAFreestander Bath IX has a striking, textural exterior and serene interior form. Crafted in mineral composite, its three-dimensional expression adds elegance and luxury to any space. Comes with a matching wash basin for an aesthetic beyond compare.

    About the collection

    With a name that evokes the flowing mineral-rich qualities of volcanic rock. Made from a tactile, durable mineral composite with thermal insulating qualities, the Lava range combines harmonious, modern aesthetics with comfort.

    In any color you want!

    Article number: 951009.22

    Opis
        • Freestanding bathtub in mineral composite with a textural form
        • Double-sided model - relaxing soak at either end of the tub
        • Pre-installed white bottom valve
        • Discrete integrated overflow
        • Volume: 309 l
        • Weight: 168 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny951009-22
    • Rodzina produktuX Collection
    • Grupa produktuBathtub
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-09-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)620
    • Szerokość (mm)820
    • Głębokość (mm)1670
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    • Materiał dodatkowyComposite
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)168
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011381
    • Nazwa ETIMBathroom furniture set
    • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBathing
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units