Opublikuj swoje produkty
SOLO I, mirror
SOLO I, mirror
    Mora Armatur

    SOLO I, mirror

    An attractive framed design, with touch-operated backlighting in a versatile mirror package that’s easy to style into any space.

    Encased in an attractive metal frame in matt black aluminium, with an inner LED band, Solo I gives a dynamic atmosphere to an interior. Its mirror is anti-fog for ease of use, allowing the simplicity of the design to always remain in focus.

    Article number: 953099.12 Size: Ø 1000 mm

    Opis
      • Ø 1000 mm
      • Matte black frame
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • 6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Weight: 5,466 kg
      • Slimline 40 mm wall projection
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny953099-12
    • Rodzina produktuX Collection
    • Grupa produktuMirrors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-09
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)5.47
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Albania
    Andora
    Austria
    Belgia
    Białoruś
    Bośnia i Hercegowina
    Bułgaria
    Chorwacja
    Cypr
    Czarnogóra
    Czechy
    Dania
    Estonia
    Finlandia
    Francja
    Gibraltar
    Grecja
    Guernsey
    Hiszpania
    Holandia
    Irlandia
    Islandia
    Jersey
    Liechtenstein
    Litwa
    Łotwa
    Luksemburg
    Macedonia Pólnocna
    Malta
    Man
    Mołdawia
    Monako
    Niemcy
    Norwegia
    Polska
    Portugalia
    Rosja
    Rumunia
    San Marino
    Serbia
    Słowacja
    Słowenia
    Svalbard
    Szwajcaria
    Szwecja
    Ukraina
    Watykan
    Węgry
    Włochy
    Wyspy Alandzkie
    Wyspy Owcze