Opublikuj swoje produkty
AC-62 Drzwi Dwuskrzydłowe Otwierane Na Zewnątrz
Morad

AC-62 Drzwi Dwuskrzydłowe Otwierane Na Zewnątrz

AC-62 to izolowany system przeznaczony do konstrukcji zewnętrznych, takich jak okna, drzwi i witryny. System umożliwia produkcję drzwi przesuwnych, automatycznych, okien otwieranych zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz, a także konstrukcji obrotowych, składanych i giętych.

Dwa profile aluminiowe są połączone przekładką termiczną, tworząc profil o szerokości ramy 62 mm i szerokości skrzydła 70 mm. Szerokość i struktura profili zapewniają wysoką wytrzymałość oraz doskonałe parametry termiczne, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnych kosztów systemu.

Opis
    • Współczynnik przenikania ciepła: Uw=1,14 W/(m²K)
    • Specyficzny wskaźnik izolacyjności akustycznej: Rw=33 dB
    • Odporność na obciążenie wiatrem: C5
    • Szczelność na wodę: E1500
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyac-62-door-double-opening-outwards
  • Rodzina produktuOkna & Drzwi
  • Grupa produktuAC-62
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-20
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)62
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • Kod ETIMEC003534
  • Nazwa ETIMExterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 13 13
  • OmniClass TitleAluminum Doors

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka