Opublikuj swoje produkty
MR-100 Lamele Przeciwsłoneczne Prostokątne
Morad

MR-100 Lamele Przeciwsłoneczne Prostokątne

System lameli prostokątnych MR-100

Zastosowanie: System MR-100 Morad to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do stałych osłon fasadowych, wykonanych z wytłaczanych profili aluminiowych. Lamele te są montowane na konstrukcjach stalowych i służą do osłaniania budynków oraz redukcji nasłonecznienia wnętrz, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych związanych z klimatyzacją. Dodatkowo, system ten może być stosowany jako osłona urządzeń technicznych na dachach, takich jak klimatyzatory.

Konstrukcja i parametry:
Wymiary lameli: 100 x 20 mm.
Długość profili: Standardowo 6000 mm, z możliwością dostosowania na zamówienie.
Montaż: Lamele mogą być montowane na zaślepkach pod kątem 0°, 45° i 75°, a także na zaślepkach z ramieniem, umożliwiając regulację kąta nachylenia od 0° do 90°. Montaż możliwy jest zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym, na konstrukcjach aluminiowych, stalowych lub drewnianych.
Wykończenie powierzchni: Profile dostępne są w wersji surowej, anodowanej lub malowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL, co pozwala na dopasowanie do estetyki budynku.

Funkcjonalność: System MR-100 skutecznie redukuje ilość światła słonecznego docierającego do wnętrza budynku, co przekłada się na poprawę komfortu termicznego oraz obniżenie kosztów związanych z chłodzeniem pomieszczeń.

Zastosowanie w budownictwie: System lameli prostokątnych MR-100 znajduje zastosowanie w różnorodnych obiektach, takich jak budynki biurowe, komercyjne, użyteczności publicznej oraz mieszkalne.

Dodatkowe informacje oraz szczegółowe dane techniczne dostępne są na stronie producenta: Morad – Systemy Aluminiowe

Opis
    • Profile: Wytłaczane aluminium, surowe, anodowane lub malowane proszkowo na dowolny kolor RAL
    • Wymiary lameli: 100 × 20 mm, standardowa długość profilu 6000 mm (możliwość dostosowania na zamówienie)
    • Montaż: Zaślepki pod kątem 0°, 45° i 75°, lub zaślepki z ramieniem z regulacją kąta od 0° do 90°; montaż pionowy lub poziomy na konstrukcjach aluminiowych, stalowych lub drewnianych
    • Zastosowanie: Stała osłona fasadowa, redukcja nasłonecznienia i osłona urządzeń technicznych na dachach (np. klimatyzatorów)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymorad-mr100-rectangular-sun-louvres
  • Rodzina produktuLamele
  • Grupa produktuMR-100
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-30
  • Numer edycji1
Linki
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEC011406
  • Nazwa ETIMFaçade louver
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
  • OmniClass Number23-17 21 11 15
  • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka