Opublikuj swoje produkty
climbslide 4.5
climbslide 4.5
climbslide 4.5
climbslide 4.5
climbslide 4.5
    moveart GmbH

    climbslide 4.5

    Playsculpture climbslide 4.5

    While adults will appreciate «climb slide 4.5» as an aesthetically designed play sculpture, children will see it
    as a small world full of adventures. Whether in the large or small version, «climbslide 4.5» guarantees not only fun but also encounters and move- ment.

    Design:

    All objects originate from a single form – the so-called double helix, the form of the DNA strands of
    all living things. They thus have an energising and harmonising effect on people and the environment.

    Material:

    All products are constructed using 100% ecological and sustainable Accoya wood, and have a minimum outdoor life span of 25 years. They are low-maintenance and resistant to vandalism.

    Safety:

    All objects are manufactured accor- ding to European safety standards for playground equipment SN EN 1176.

    Plant, Plants, tree, bench, table, chair, garden

    Opis
    • Length:450 cm
      Width: 274 cm
      Height: 144cm
      Weight: 900 kg
      Critical fall height: 144 cmNumber of foundations: 3Construction time (approx.):3 pers. à 2 hrs.

      Crane required

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyclimbslide-4-5
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1440
    • Szerokość (mm)2740
    • Głębokość (mm)4500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)900
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Place zabaw
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • OmniClass Number23-11 29 21 13
    • OmniClass TitleGarden Ornaments

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna Azja
    Andora
    Australia
    Kanada
    Japonia
    Austria
    Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych