Opublikuj swoje produkty
Battery Container mtu - Energy Pack - 40FT HD • 2000kVA • 50/60Hz • 490V AC

Battery Container mtu - Energy Pack - 40FT HD • 2000kVA • 50/60Hz • 490V AC

4.1 z 5 gwiazdek4.1(13 recenzje)

mtu energy storage products provide reliable solutions for your power generation needs. Featuring long service intervals and low emissions backed by more than 60 years of power generation experience, our products are designed to perform. Customers around the world trust us to provide reliable power for a wide range of applications, from healthcare, data centers, airports, manufacturing plants to independent power stations and micro grids. Our product portfolio covers generator sets from 27 up to 11,830 kWe. 

 

Product Highlights:

• Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004

• Verified product design, quality and performance integrity 

• Industry leading average load factor  

• Best-in-class reliability and availability 

• Optimized maintenance intervals 

• Advanced monitoring & communications

• Compliant with industry codes & standards

Opis
  • Systemspecification:

    mtu Energy Pack 40FT HD (2nd Generation) 

    •Container: 40FT ISO Container

    •Voltage: 490V AC

    •Warranty: 2 Year Standard


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymtu-Energy-Pack-40FT-HD-2000kVA-50_60Hz
  • Rodzina produktuBattery Container
  • Grupa produktuEnergy Storrage
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-01-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2896
  • Szerokość (mm)2438
  • Głębokość (mm)12192
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)27700
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Generator prądu i oświetlenie
  • Klasyfikacja IFCGenerator elektryczny
  • Kod ETIMEC002823
  • Nazwa ETIMPower generator
  • UNSPSC nameBatteries and generators and kinetic power transmission
  • UNSPSC code2611
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • OmniClass Number23-35 11 00
  • OmniClass TitleElectrical Generators
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania