Opublikuj swoje produkty
Class 125 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 101MAT
Class 125 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 101MAT

    Class 125 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 101MAT

    Series 101MAT Class 125 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Used extensively in pump suction and discharge.

    Opis
    • Features

      • Compact, lightweight wafer design saves space
      • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
      • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
      • Sizes: 1 in. to 10 in. (25 to 250 mm)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny101MAT-Silent-Check-Valves
    • Rodzina produktuSpecialty Products
    • Grupa produktuSilent Check Valves
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŻeliwo
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameBall check valves
    • UNSPSC code40141618
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
    • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65
    • CSI MasterFormat 2014 TitleValves for Pump Control and Check Service
    • OmniClass Number23-27 31 19
    • OmniClass TitleCheck Valves
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING