Opublikuj swoje produkty
Class 125 Cast Iron Sure Check™ Valves - 71U

Class 125 Cast Iron Sure Check™ Valves - 71U

Series 71U Class 125 Cast Iron Sure Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Elastomer seats provide bubble-tight shutoff.


Opis
  • Features

    • Dual shaft design allows interchangeability of shafts
    • Compact design with short face-to-face dimensions minimizes space requirements
    • Torsion springs close valve prior to flow reversal and provide long sealing capability
    • Buna-N elastomer seats
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny71U-Sure-Check-Valves
  • Rodzina produktuSpecialty Products
  • Grupa produktuSure Check™ Check Valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-01-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCFiltr
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers